020-5081
020-5081
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Heiti gerðar | Flange |
| Heiti vöru | Flange |
| Hönnun festikraga | Gróp |
| Material Description | OFC 80 staging port flange |
| Notað fyrir vöru | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | 1 side port |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 35 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 3/8 in |
| Tæknilýs. efnis | Látún |
| Tengistaðall | ASME B 16.22 |
| Varahlutir innifaldir | 1 kragi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | OFC |
| Vöruhópur | Check valve accessories |
| Vörutegund | Accessories |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.43 Kilogram |
| Net weight | 0.426 Kilogram |
| Volume | 0.447 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162485163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |