SGP 22s N, Lóðmálmur, ODF, 22 mm, Lóðmálmur, ODF, 22 mm
014L0186
Gerð inntakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Inntaksstærð [mm]: 22, Gerð úttakstengingar: Lóðmálmur, ODF, Úttaksstærð [mm]: 22, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 28
014L0186
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Efni meginhluta | Látún |
| Efni tengingar | Kopar |
| EN13463-3 mat kveikjugjafa | Já |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gerð inntakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Gerð úttakstengingar | Lóðmálmur, ODF |
| Grænn: hám rakaskil@25 °C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Grænn: hám rakaskil@43 °C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Gulur: lágm rakaskil@25 °C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Gulur: lágm rakaskil@43 °C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 754 psig |
| Heiti UL-vottunarskjals | VIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4 |
| Heiti vöru | Sight glass |
| Heiti vottunarskjals | VIÐM. VÖKVAMÆLIR 76H4 |
| Hitasvið [°C] [hám.] | 80 °C |
| Hitasvið [°C] [lágm.] | -50 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið [°F] [hám.] | 175 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Inntaksstærð [mm] | 22.00 mm |
| Inntaksstærð [to] | 7/8 in |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Material Description | SGP 22s N Sight Glass M/28 |
| Nothæft | NR. |
| Olíulaus kæliefni | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakavísir | N vísir |
| Sambærileg vara | 014L0200 |
| Samhæfni smurefna | Olíufrí kerfi |
| SCIP-málsskjalanr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Snið magns á pakkningu | 28 pc |
| UL mark | Yes |
| UL samþykkt kæliefni | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Úttaksstærð [mm] | 22.00 mm |
| Úttaksstærð [to] | 7/8 in |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | SG & SGP with indicator |
| Vöruhópur | Sight glasses |
| Vörutegund | SGP 22s N |
| Vottun | C UL US SKRÁÐEAC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.316 Kilogram |
| Net weight | 0.297 Kilogram |
| Volume | 0.277 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |