Danfoss logo
Blaðra, RTRW-K, RLV-KS, ½", Vinkill-product-details

Blaðra, RTRW-K, RLV-KS, ½", Vinkill

013G7058

RTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gerð endastykkisÁn endastykkis
Gerð lokaenginn loki
Gerð tengingar við lokaM30x1.5
HönnunVinkill
Hönnun skynjaraRTRW-K
Innihald samstæðu2-elements
LiturHvítt RAL 9016
Lokastærð½"
LýsingRTRW-K + RLV-KS 1/2" angle
Einkenni
Gildi
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 an. RTRW-K blister
PökkunargerðBlaðra
Product lineMechanical TRV
RLV gerðRLV-KS
SCIP-málsskjalanr.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SkynjaragerðInnbyggður skynjari
SkynjaramiðillFljótandi
Stillihitastig skynjara [°C] [hám.]28 °C
Stillihitastig skynjara [°C] [lágm.]8 °C
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRLV-KS & RTRW-K Set
VöruhópurTRV set
VörutegundRTRW-K + RLV-KS

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.92 Kilogram
Net weight0.592 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC4620003280382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm