Danfoss logo
RTR 15/6T

RTR 15/6T, Veggtenging

013G7010

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Búnaður1 röra kerfi
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Hitastig rennslis [°C] [hám.]120 °C
HönnunVeggtenging
Kvs-gildi [m³/klst]2.00 m³/h
LýsingRA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Material DescriptionRTR 15/6T
Mismunaþrýstingssvið [bar] [hám.]0.60 bar
Einkenni
Gildi
Product lineMechanical TRV
Próf.þrýstingur [bör]16 bar
SCIP-málsskjalanr.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
Tengingarstærð innRp 1/2
Tengingarstærð útR 1/2
UL markNo
Vinnuþrýstingur [bar] [hám.]10 bar
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
VöruhópurLance Valves
VörutegundRTR 15/6T

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.537 Kilogram
Net weight0.516 Kilogram
Volume0.993 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702425126277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm