Danfoss logo
013G2184 Artificial RTR-G + RTR 7090 straight

Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Beint

013G2184

RA-G 15 S SETT (LOKI OG SKYNJARI)

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gerð endastykkisStöðluð
Gerð lokaRTR-N
Gerð tengingar við lokaRA
HönnunBeint
Hönnun skynjaraRTR 2000
LiturHvítt RAL 9016
LokastærðDN 15
LýsingRA-G 15 S SETT (LOKI OG SKYNJARI)
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Einkenni
Gildi
PökkunargerðArtificial
Product lineMechanical TRV
RLV gerðekkert RLV
SCIP-málsskjalanr.6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SkynjaragerðInnbyggður skynjari
SkynjaramiðillGas
Stillihitastig skynjara [°C] [hám.]26 °C
Stillihitastig skynjara [°C] [lágm.]5 °C
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRTR-G Set 1
VöruhópurTRV set
VörutegundArtificial GAS + RTR-G

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.5 Kilogram
Net weight0.5 Kilogram
Einkenni
Gildi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm