Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Straight

Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Beint

013G2176

RA-N 20 S SETT (LOKI OG SKYNJARI)

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Gerð endastykkisStöðluð
Gerð lokaRTR-N
Gerð tengingar við lokaRA
HönnunBeint
Hönnun skynjaraRTR 2000
LiturHvítt RAL 9016
LokastærðDN 20
LýsingRA-N 20 S SETT (LOKI OG SKYNJARI)
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Einkenni
Gildi
PökkunargerðArtificial
Product lineMechanical TRV
RLV gerðekkert RLV
SCIP-málsskjalanr.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
SkynjaragerðInnbyggður skynjari
SkynjaramiðillGas
Stillihitastig skynjara [°C] [hám.]26 °C
Stillihitastig skynjara [°C] [lágm.]5 °C
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRTR-N Set 2
VöruhópurTRV set
VörutegundArtificial GAS + RTR-N

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.574 Kilogram
Net weight0.574 Kilogram
Einkenni
Gildi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm