Danfoss logo
013G2156 RTR-N 20 Valve and sensor straight

Blaðra, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Beint

013G2156

RTR-N 20 S SETT (LOKI OG SKYNJARI)

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gerð endastykkisStöðluð
Gerð lokaRTR-N
Gerð tengingar við lokaRA
HönnunBeint
Hönnun skynjaraRTR 2000
Innihald samstæðu2-elements
LiturHvítt RAL 9016
LokastærðDN 20
Einkenni
Gildi
LýsingRTR-N 20 S SETT (LOKI OG SKYNJARI)
Material DescriptionRA-N 20 S set (valve and sensor)
PökkunargerðBlaðra
Product lineMechanical TRV
RLV gerðekkert RLV
SkynjaragerðInnbyggður skynjari
SkynjaramiðillGas
Stillihitastig skynjara [°C] [hám.]26 °C
Stillihitastig skynjara [°C] [lágm.]5 °C
UL markNo
VöruhópurTRV set
VörutegundGas + RTR-N

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.574 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight0.574 Kilogram