Danfoss logo
013G2144 RTR-G 15 Valve and sensor straight

Blaðra, RTR 2000, RTR-G, DN 15, Beint

013G2144

RTR-G 15 S SETT (LOKI OG SKYNJARI)

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gerð endastykkisStöðluð
Gerð lokaRTR-G
Gerð tengingar við lokaRA
HönnunBeint
Hönnun skynjaraRTR 2000
Innihald samstæðu2-elements
LiturHvítt RAL 9016
LokastærðDN 15
Einkenni
Gildi
LýsingRTR-G 15 S SETT (LOKI OG SKYNJARI)
Material DescriptionRA-G 15 S set (valve and sensor)
PökkunargerðBlaðra
Product lineMechanical TRV
RLV gerðekkert RLV
SkynjaragerðInnbyggður skynjari
SkynjaramiðillGas
Stillihitastig skynjara [°C] [hám.]26 °C
Stillihitastig skynjara [°C] [lágm.]5 °C
UL markNo
VöruhópurTRV set
VörutegundGas + RTR-G

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.618 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight0.618 Kilogram