Danfoss logo
013G2135 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" straight

Artificial, RTRW-K, RLV-KS, ½", Beint

013G2135

RLV-KS/RAW-K SETT

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gerð endastykkisÁn endastykkis
Gerð lokaenginn loki
Gerð tengingar við lokaM30x1.5
HönnunBeint
Hönnun skynjaraRTRW-K
LiturHvítt RAL 9016
Lokastærð½"
Einkenni
Gildi
LýsingRLV-KS/RAW-K SETT
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTRW-K
PökkunargerðArtificial
Product lineMechanical TRV
RLV gerðRLV-KS
SCIP-málsskjalanr.de304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
SkynjaragerðInnbyggður skynjari
SkynjaramiðillFljótandi
Stillihitastig skynjara [°C] [hám.]28 °C
Stillihitastig skynjara [°C] [lágm.]8 °C
UL markNo
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
VöruhópurTRV set
VörutegundArtificial RAW-K + RLV-KS

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.564 Kilogram
Net weight0.564 Kilogram
Einkenni
Gildi
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm