Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

Blaðra, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Vinkill

013G2118

RA-N DN15 VINKILL OG RA2992 BLÖÐRUPAKKI

Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Gerð endastykkisStöðluð
Gerð lokaRTR-N
Gerð tengingar við lokaRA
HönnunVinkill
Hönnun skynjaraRTR 2000
Innihald samstæðu2-elements
LiturHvítt RAL 9016
LokastærðDN 15
Einkenni
Gildi
LýsingRA-N DN15 VINKILL OG RA2992 BLÖÐRUPAKKI
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
PökkunargerðBlaðra
Product lineMechanical TRV
RLV gerðekkert RLV
SkynjaragerðFjarskynjari
SkynjaramiðillGas
Stillihitastig skynjara [°C] [hám.]26 °C
Stillihitastig skynjara [°C] [lágm.]5 °C
UL markNo
VöruhópurTRV set
VörutegundGas + RTR-N

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.468 Kilogram
Einkenni
Gildi
Net weight0.468 Kilogram