Danfoss logo
009L6161

009L6161

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarLóðun
Heiti gerðarFlange
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaGróp
In scope of WEEENo
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB DIN BW
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruOFB 80
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]132 mm
Stærð tengingar [to]5 in
StagboltavíddM16 x 90 mm
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallDIN BW
Varahlutir innifaldir1 kragi
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumOFB
VöruhópurCheck valve accessories
VörutegundAccessory
VottuncURus recognized

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.964 Kilogram
Net weight6.149 Kilogram
Volume5.161 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255154990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm