009L6160
009L6160
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Ferningur |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Heiti gerðar | Flange |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Gróp |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Flange set 5 in for OFB EN |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | OFB 80 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 134 mm |
| Stærð tengingar [to] | 5 in |
| Stagboltavídd | M16 x 90 mm |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | EN |
| Varahlutir innifaldir | 1 kragi |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | OFB |
| Vöruhópur | Check valve accessories |
| Vörutegund | Accessories |
| Vottun | cURus recognized |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 6.915 Kilogram |
| Net weight | 6.1 Kilogram |
| Volume | 5.161 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |