Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

XB30-2, Fjöldi platna: 110

004B1428

25 bar, Lóðunarefni: Kopar
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötu1.4404
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi óvirkra2
Fjöldi platna110
FlokkurII
Heildarbreidd [mm]130 mm
Heildarhæð án fóta [mm]450 mm
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið [°C] [hám.]180 °C
Hitasvið [°C] [lágm.]-10 °C
In scope of WEEENo
Lárétt miðop [mm]65 mm
Lengd tengingar hlið 1 [mm]50 mm
Lengd tengingar hlið 2 [mm]50 mm
Lóðrétt miðop hlið 1 [mm]385.0 mm
LóðunarefniKopar
Einkenni
Gildi
Material DescriptionXB30-2-50/60_2_25_G_2G1
Material Description (Short TeXB30-2-50/60_2_25_G_2G1
Plate material no.1.4404
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Snið magns á pakkningu1 pc
TengistaðallDIN ISO 228/1
Tengistærð 11
Tengistærð 21
Tengistegund 1G
Tengistegund 2G
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vinnuþrýstingur hlið 1 [bar] [hám.]25 bar
Vinnuþrýstingur hlið 2 [bar] [hám.]25 bar
Vökvahópur2
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundXB30-2
VottunPED

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight21.8 Kilogram
Net weight21.8 Kilogram
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5710104040264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm