AFPA 2, PN 40, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²
003G5702
Aðgerð: Mism.þrýstiafléttistýring
003G5702
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Mism.þrýstiafléttistýring |
| Annar valkostur miðils | Glýkólískt vatn allt að 30% |
| Búnaður | Upphitun og kæling m hitaveitu |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
| Efni meginhluta | Stál, efni. No. 1.0345, zinc húðað |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flæðisstýring | Nei |
| Flæðistakmörkun | Nei |
| Heimilaðir miðlar | District heating/cooling circulation water |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 150 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Material Description | AFPA2 PN40 0,1-0,4 640cm2 yellow |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Membruefni stýrieiningar | EPDM (völsun, trefjastyrkt) |
| Nafnþrýstingur [bar] | 40 bar |
| Notkunarþrýsingur [bar] [hám.] | 40 bar |
| pH miðils [hám.] | 10 |
| pH miðils [lágm.] | 7 |
| Product line | District Energy Controls |
| Spring colour | yellow |
| Stærð vaxmótors [cm2] | 640 cm² |
| Stilligerð | Adjustable |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.] | 0.40 bar |
| Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.] | 0.10 bar |
| Ummál [mm] [hám.] | 250 mm |
| Uppsetningarútgáfa | Hjárás |
| Vöruhópur | Actuators - Pressure Flow |
| Vörutegund | AFPA 2 |
| Þrýstingsflokkur | PN 40 |
| Þrýstingsstýring | Afléttistýring mismunarþrýstings |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 57 Kilogram |
| Net weight | 40.3 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 186.96 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523620 |