Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5700

Aðgerð: Mism.þrýstiafléttistýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstiafléttistýring
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]65 mm
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Einkenni
Gildi
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Nafnþrýstingur [bar]40 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]40 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð vaxmótors [cm2]320 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.40 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFPA 2
ÞrýstingsflokkurPN 40
ÞrýstingsstýringAfléttistýring mismunarþrýstings

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight33.3 Kilogram
Net weight24.8 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104523606