Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5693

Aðgerð: Mism.þrýstiafléttistýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstiafléttistýring
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]65 mm
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LýsingDifferential pressure relief actuator
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
Einkenni
Gildi
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Stærð vaxmótors [cm2]320 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]1.50 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.40 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFPA 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringAfléttistýring mismunarþrýstings

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight27 Kilogram
Net weight20.5 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume186.96 Liter
EAN/UPC5715162292488