Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5689

Aðgerð: Mism.þrýstiafléttistýring

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstiafléttistýring
Annar valkostur miðilsGlýkólískt vatn allt að 30%
BúnaðurUpphitun og kæling m hitaveitu
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaStál, efni. No. 1.0345, zinc húðað
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Heimilaðir miðlarDistrict heating/cooling circulation water
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
LýsingDifferential pressure relief actuator
Material DescriptionAFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red
Einkenni
Gildi
Membruefni stýrieiningarEPDM (völsun, trefjastyrkt)
Nafnþrýstingur [bar]16 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]16 bar
pH miðils [hám.]10
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
Spring colourred
Stærð vaxmótors [cm2]80 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]6.00 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]1.50 bar
Ummál [mm] [hám.]125 mm
UppsetningarútgáfaHjárás
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFPA 2
ÞrýstingsflokkurPN 16
ÞrýstingsstýringAfléttistýring mismunarþrýstings

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12.371 Kilogram
Net weight10 Kilogram
Volume52.746 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162292587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm