Danfoss logo
 AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm² 003G1021

AFPA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Gulur

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 gult

Ráðlagður skipti: 003G5694, 003G5701

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMism.þrýstiafléttistýring
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Min]15 mm
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðisstýringNei
FlæðistakmörkunNei
Hitastig miðils [°C] [hám.]150 °C
LiturGulur
LýsingAFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 gult
Material DescriptionAFPA PB25 0,1-0,6 250cm2 yellow
Nafnþrýstingur [bar]25 bar
Notkunarþrýsingur [bar] [hám.]25 bar
pH miðils [hám.]10
Einkenni
Gildi
pH miðils [lágm.]7
Product lineDistrict Energy Controls
SCIP-málsskjalanr.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Slag [mm]7.00 mm
Stærð vaxmótors [cm2]250 cm²
StilligerðAdjustable
Stilling mismunaþrýstings [bar] [hám.]0.60 bar
Stilling mismunaþrýstings [bar] [lágm.]0.10 bar
Ummál [mm] [hám.]250 mm
UppsetningarútgáfaHjárás
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAFP/A/B
VöruhópurActuators - Pressure Flow
VörutegundAFPA
ÞrýstingsflokkurPN 25
ÞrýstingsstýringAfléttistýring

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight13.547 Kilogram
Net weight12.463 Kilogram
Volume47.04 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702421808368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm