VOCH 30 M
180H0140
Flæði [gpm] [hám.]: 7.9, Flæði [l/mín] [hám.]: 30
180H0140
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | AISI 304 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flæði [gpm] [hám.] | 7.900 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 30.00 l/min |
| Heiti gerðar | VOCH 30 M |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 80 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| In scope of WEEE | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE |
| Material Description | VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE |
| port connection | G 3/8 in |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/8 to |
| Tengistaðall | BSP |
| Tengistærð inntaks [to] | 3/8 to |
| UL mark | No |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 140 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 2030 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Manually operated valves |
| Vörutegund | VOCH M |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.296 Kilogram |
| Net weight | 1.28 Kilogram |
| Volume | 1.61 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674109 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |