Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial
180L1035
Flæði [gpm] [hám.]: 40, Flæði [l/mín] [hám.]: 150, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2000, Tengistaðall: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 1 to, Stærð úttakstengingar [to]: 1 to
180L1035
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NO |
| Búnaður | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | AISI 304 |
| Efni þéttingar | FKM |
| Efnisgerð | Hlutlausir miðlar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi leiða | 2/2 |
| Flæði [gpm] [hám.] | 40.000 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 0.000 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 150.00 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 0.00 l/min |
| Gerð tengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | VDHT 1 ED NO |
| Heiti varahlutaforrits | VDHT |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 194 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 36 °F |
| In scope of WEEE | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokunartími [ms] [hám.] | 2000 ms |
| Lokunartími [ms] [lágm.] | 1200 ms |
| Lýsing | VDHT 1 ED NO NPT N |
| Material Description | VDHT 1 ED NO NPT N |
| Nothæft | Já |
| Opnunartími [ms] [hám.] | 900 ms |
| Opnunartími [ms] [lágm.] | 500 ms |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Stærð stýriliða [mm] | 13.5 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1 to |
| Stefna | Röragrein |
| Tengistaðall | NPT |
| Tengistærð inntaks [to] | 1 to |
| UL mark | Yes |
| Vinnsla | Stýrt með stýrikeilu |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 140 barg |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.] | 4 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 2000 psig |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.] | 51 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Solenoid operated valves |
| Vörutegund | VDHT 2/2 |
| Vottun | UL |
| Þvermál bullu Ø [mm] | 35 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.381 Kilogram |
| Net weight | 2.215 Kilogram |
| Volume | 3.359 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673348 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |