Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-3/4 NO, Industrial

180L1033

Flæði [gpm] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 4, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 51, Tengistaðall: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 1, Stærð úttakstengingar [to]: 3/4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð2 NO
BúnaðurIndustrial
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
Flæði [gpm] [hám.]140.000 gal/min
Flow [l/min]120.00 l/min
Heiti gerðarVDHT BL2S 1-3/4 NO
In scope of WEEENo
Inntaksstærð [to]1 in
LýsingVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Material DescriptionVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Einkenni
Gildi
Product lineHigh-Pressure Pumps
Rennsli [gpm]32.000 gal/min
Stærð úttakstengingar [to]3/4
StefnaRöragrein
TengistaðallNPT
Tengistærð inntaks [to]1
UL markYes
Úttaksstærð [to]3/4 in
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]4 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]51 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
VottunUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.768 Kilogram
Net weight4.566 Kilogram
Volume3.648 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162674826
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens