Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1010

Flæði [gpm] [hám.]: 32, Flæði [l/mín] [hám.]: 120, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2000, Tengistaðall: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 3/4, Stærð úttakstengingar [to]: 3/4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð4 NC
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flæði [gpm] [hám.]32.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]120.00 l/min
Heiti gerðarVDHT BL3 3/4-3/4 NC
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
In scope of WEEENo
LýsingVDHT BL3 3/4 NC NPT N
Einkenni
Gildi
Material DescriptionVDHT BL3 3/4 NC NPT N
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð úttakstengingar [to]3/4
StefnaRöragrein
TengistaðallNPT
Tengistærð inntaks [to]3/4
UL markYes
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2000 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
VottunUL
Þvermál bullu Ø [mm]35 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.234 Kilogram
Net weight7.327 Kilogram
Volume22.23 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162675656
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens