Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial
180L1006
Flæði [gpm] [hám.]: 40, Flæði [l/mín] [hám.]: 150, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2000, Tengistaðall: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 1, Stærð úttakstengingar [to]: 1
180L1006
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | 1 NO+1 NC |
| Búnaður | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | AISI 304 |
| Efnisgerð | Hlutlausir miðlar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæði [gpm] [hám.] | 40.000 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 150.00 l/min |
| Heiti gerðar | VDHT BL2S 1-1 NC-NO |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 2 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 194 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 35 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM |
| Nothæft | Já |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1 |
| Stefna | Röragrein |
| Tengistaðall | NPT |
| Tengistærð inntaks [to] | 1 |
| Úttaksstærð [to] | 1 in |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 140 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 2000 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Solenoid operated valves |
| Vörutegund | VDHT 2/2 |
| Þvermál bullu Ø [mm] | 35 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.556 Kilogram |
| Net weight | 4.304 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 3.465 Liter |
| EAN/UPC | 5715162675311 |