Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial

180L1004

Flæði [gpm] [hám.]: 40, Flæði [l/mín] [hám.]: 150, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2000, Tengistaðall: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 1 to, Stærð úttakstengingar [to]: 1 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]40.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]150.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]0.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDHT 1 EA NC
Heiti varahlutaforritsVDHT
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
Lokunartími [ms] [hám.]2000 ms
Lokunartími [ms] [lágm.]1200 ms
LýsingVDHT 1 EA NC NPT N
Material DescriptionVDHT 1 EA NC NPT N
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]900 ms
Opnunartími [ms] [lágm.]500 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]1 to
StefnaHornrétt
TengistaðallNPT
Tengistærð inntaks [to]1 to
UL markYes
VinnslaStýrt með stýrikeilu
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]4 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2000 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]51 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
VottunUL
Þvermál bullu Ø [mm]35 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.998 Kilogram
Net weight1.7 Kilogram
Volume3.447 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162675816
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens