Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L0296

Flæði [gpm] [hám.]: 40, Flæði [l/mín] [hám.]: 150, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2000, Tengistaðall: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 1, Stærð úttakstengingar [to]: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð1 NO+1 NC
BúnaðurIndustrial
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
Flæði [gpm] [hám.]40.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]150.00 l/min
Heiti gerðarVDHT BL2S 1-1 NC-NO
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
LýsingVDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FKM
Material DescriptionVDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FKM
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð úttakstengingar [to]1
StefnaRöragrein
TengistaðallNPT
Tengistærð inntaks [to]1
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2000 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
Þvermál bullu Ø [mm]35 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.656 Kilogram
Net weight4.364 Kilogram
Volume3.43 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162675434
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens