Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial

180L0269

Flæði [gpm] [hám.]: 16, Flæði [l/mín] [hám.]: 60, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2400, Tengistaðall: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 1/2, Stærð úttakstengingar [to]: 1/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð1 NC
BúnaðurIndustrial
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
Flæði [gpm] [hám.]16.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]60.00 l/min
Heiti gerðarVDHT B2 1/2-1/2 NC
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
In scope of WEEENo
LýsingVDHT B2 1/2 NC NPT
Einkenni
Gildi
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC NPT
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð úttakstengingar [to]1/2
StefnaRöragrein
TengistaðallNPT
Tengistærð inntaks [to]1/2
UL markYes
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]160 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2400 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
VottunUL
Þvermál bullu Ø [mm]18 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.627 Kilogram
Net weight3.4 Kilogram
Volume5.775 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162675595
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens