Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0255
Flæði [gpm] [hám.]: 16, Flæði [l/mín] [hám.]: 60, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2400, Tengistaðall: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 3/4, Stærð úttakstengingar [to]: 1/2
180L0255
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | 1 NC |
| Búnaður | Industrial |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flæði [gpm] [hám.] | 16.000 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 60.00 l/min |
| Heiti gerðar | VDHT B3 3/4-1/2 NC |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 194 °F |
| In scope of WEEE | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | VDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT |
| Material Description | VDHT B3 3/4 -1/2 NC NPT |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1/2 |
| Stefna | Röragrein |
| Tengistaðall | NPT |
| Tengistærð inntaks [to] | 3/4 |
| UL mark | Yes |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 160 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 2400 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Solenoid operated valves |
| Vörutegund | VDHT 2/2 |
| Vottun | UL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.276 Kilogram |
| Net weight | 4.905 Kilogram |
| Volume | 5.973 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675700 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |