Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial
180L0177
Flæði [gpm] [hám.]: 16, Flæði [l/mín] [hám.]: 60, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2400, Tengistaðall: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 1/2, Stærð úttakstengingar [to]: 1/2
180L0177
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | 1 NO+1 NC |
| Búnaður | Industrial |
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
| Flæði [gpm] [hám.] | 16.000 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 60.00 l/min |
| Heiti gerðar | VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 194 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | VDHT B2 1/2 NC-NO NPT |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC-NO NPT |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1/2 |
| Stefna | Röragrein |
| Tengistaðall | NPT |
| Tengistærð inntaks [to] | 1/2 |
| UL mark | Yes |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 160 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 2400 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Solenoid operated valves |
| Vörutegund | VDHT 2/2 |
| Vottun | UL |
| Þvermál bullu Ø [mm] | 18 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.678 Kilogram |
| Net weight | 3.2 Kilogram |
| Volume | 5.938 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675571 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |