Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

VDHT 1/2 E HP

180L0128

Flæði [gpm] [hám.]: 16, Flæði [l/mín] [hám.]: 60, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 210, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 3000, Tengistaðall: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 1/2 to, Stærð úttakstengingar [to]: 1/2 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]16.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]60.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]0.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDHT 1/2 E HP
Heiti varahlutaforritsVDHT
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
Lokunartími [ms] [hám.]300 ms
Lokunartími [ms] [lágm.]200 ms
LýsingVDHT 1/2 E HP NC NPT
Material DescriptionVDHT 1/2 E HP NC NPT
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]125 ms
Opnunartími [ms] [lágm.]100 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]1/2 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallNPT
Tengistærð inntaks [to]1/2 to
VinnslaStýrt með stýrikeilu
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]210 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]4 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]3000 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]51 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
Þvermál bullu Ø [mm]18 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.129 Kilogram
Net weight0.9 Kilogram
Volume1.625 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162676271
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens