Danfoss logo
VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT ED 3/4 HP NC, Industrial

180L1030

Flæði [gpm] [hám.]: 32, Flæði [l/mín] [hám.]: 120, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 210, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 3000, Tengistaðall: BSP

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]32.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]120.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]0.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDHT ED 3/4 HP NC
Heiti varahlutaforritsVDHT
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
Lokunartími [ms] [hám.]1200 ms
Lokunartími [ms] [lágm.]900 ms
LýsingVDHT 3/4 ED HP NC BSP N
Material DescriptionVDHT 3/4 ED HP NC BSP N
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]700 ms
Opnunartími [ms] [lágm.]500 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]3/4 in
StefnaRöragrein
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/4 in
VinnslaStýrt með stýrikeilu
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]210 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]4 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]3000 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]51 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
Þvermál bullu Ø [mm]35 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.49 Kilogram
Net weight2.325 Kilogram
Volume3.374 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162672716
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens