Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1028

Flæði [gpm] [hám.]: 32, Flæði [l/mín] [hám.]: 120, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 210, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 3000, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 3/4, Stærð úttakstengingar [to]: 3/4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð4 NC
BúnaðurIndustrial
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
Flæði [gpm] [hám.]32.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]120.00 l/min
Heiti gerðarVDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
LýsingVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
Material DescriptionVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð úttakstengingar [to]3/4
StefnaRöragrein
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/4
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]210 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]3000 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
Þvermál bullu Ø [mm]35 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.335 Kilogram
Net weight7.089 Kilogram
Volume21.736 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428777087
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens