Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1025

Flæði [gpm] [hám.]: 32, Flæði [l/mín] [hám.]: 120, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2030, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 3/4, Stærð úttakstengingar [to]: 3/4

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aðgerð4 NC
BúnaðurIndustrial
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
Flæði [gpm] [hám.]32.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]120.00 l/min
Heiti gerðarVDHT BL3 3/4-3/4 NC
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
In scope of WEEENo
LýsingVDHT BL3 3/4 NC BSP N
Einkenni
Gildi
Material DescriptionVDHT BL3 3/4 NC BSP N
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð úttakstengingar [to]3/4
StefnaRöragrein
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/4
UL markYes
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2030 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
VottunUL
Þvermál bullu Ø [mm]35 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.145 Kilogram
Net weight7.089 Kilogram
Volume22.23 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162674130
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens