Solenoid operated valves, VDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO, Industrial
180L1024
Flæði [gpm] [hám.]: 32, Flæði [l/mín] [hám.]: 120, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2030, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 3/4, Stærð úttakstengingar [to]: 3/4
180L1024
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | 1 NO+1 NC |
| Búnaður | Industrial |
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
| Flæði [gpm] [hám.] | 32.000 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 120.00 l/min |
| Heiti gerðar | VDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 194 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Lýsing | VDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | VDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/4 |
| Stefna | Röragrein |
| Tengistaðall | BSP |
| Tengistærð inntaks [to] | 3/4 |
| UL mark | Yes |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 140 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 2030 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Solenoid operated valves |
| Vörutegund | VDHT 2/2 |
| Vottun | UL |
| Þvermál bullu Ø [mm] | 35 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.816 Kilogram |
| Net weight | 4.4 Kilogram |
| Volume | 3.43 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675038 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |