Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 3,5 MM NC, Industrial

180L1018

Flæði [gpm] [hám.]: 0.7, Flæði [l/mín] [hám.]: 5, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 30, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 435, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 1/4 to, Stærð úttakstengingar [to]: 1/4 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]0.700 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]5.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]0.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDHT 3,5 MM NC
Heiti varahlutaforritsVDH
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
Lokunartími [ms] [hám.]200 ms
Lokunartími [ms] [lágm.]100 ms
LýsingVDHT 3.5 E 2/2 NC
Material DescriptionVDHT 3.5 E 2/2 NC
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]200 ms
Opnunartími [ms] [lágm.]100 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]1/4 to
StefnaRöragrein
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]1/4 to
VinnslaBEINT
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]30 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]0 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]435 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]0 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.538 Kilogram
Net weight0.5 Kilogram
Volume0.723 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162496343
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens