Solenoid operated valves, VDHT BL4 1-1 NC, Industrial
180L1016
Flæði [gpm] [hám.]: 40, Flæði [l/mín] [hám.]: 150, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2030, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 1, Stærð úttakstengingar [to]: 1
180L1016
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | 1 NC |
| Búnaður | Industrial |
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
| Flæði [gpm] [hám.] | 40.000 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 150.00 l/min |
| Heiti gerðar | VDHT BL4 1-1 NC |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 90 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 194 °F |
| In scope of WEEE | No |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | VDHT BL4 1 NC BSP N |
| Material Description | VDHT BL4 1 NC BSP N |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1 |
| Stefna | Röragrein |
| Tengistaðall | BSP |
| Tengistærð inntaks [to] | 1 |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 140 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 2030 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Solenoid operated valves |
| Vörutegund | VDHT 2/2 |
| Þvermál bullu Ø [mm] | 35 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 9.825 Kilogram |
| Net weight | 8.776 Kilogram |
| Volume | 22.382 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674185 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |