Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial

180L0242

Flæði [gpm] [hám.]: 4, Flæði [l/mín] [hám.]: 15, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 100, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 1450, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 1/4 to, Stærð úttakstengingar [to]: 1/4 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNO
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]4.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]15.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]0.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDHT 1/4 E NO
Heiti varahlutaforritsVDHT
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
Lokunartími [ms] [hám.]200 ms
Lokunartími [ms] [lágm.]100 ms
LýsingVDHT 1/4 E NO BSP
Material DescriptionVDHT 1/4 E NO BSP
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]200 ms
Opnunartími [ms] [lágm.]100 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]1/4 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]1/4 to
VinnslaServo-stýrt
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]100 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]0 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]1450 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]5 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
Þvermál bullu Ø [mm]12 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.606 Kilogram
Net weight0.57 Kilogram
Volume0.653 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162672938
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens