Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Solenoid operated valves, VDHT 1/2 EA NC, Industrial

180L0188

Flæði [gpm] [hám.]: 16, Flæði [l/mín] [hám.]: 60, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2400, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 1/2 to, Stærð úttakstengingar [to]: 1/2 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]16.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]60.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]0.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDHT 1/2 EA NC
Heiti varahlutaforritsVDHT
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
In scope of WEEENo
Lokunartími [ms] [hám.]300 ms
Einkenni
Gildi
Lokunartími [ms] [lágm.]200 ms
LýsingVDHT 1/2 EA NC BSP
Material DescriptionVDHT 1/2 EA NC BSP
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]140 ms
Opnunartími [ms] [lágm.]120 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
SCIP-málsskjalanr.3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]1/2 to
StefnaHornrétt
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]1/2 to
UL markYes
VinnslaStýrt með stýrikeilu
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]160 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]4 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2400 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]51 psig
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumVDHT NC BSP Valves
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
VottunUL
Þvermál bullu Ø [mm]18 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.2 Kilogram
Net weight1.175 Kilogram
Volume1.601 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162672037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm