Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0123

Flæði [gpm] [hám.]: 16, Flæði [l/mín] [hám.]: 60, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2400, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 3/4, Stærð úttakstengingar [to]: 1/2

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
BúnaðurIndustrial
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
Flæði [gpm] [hám.]16.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]60.00 l/min
Heiti gerðarVDHT B4 3/4-1/2 NC
In scope of WEEENo
LýsingVDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Material DescriptionVDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Einkenni
Gildi
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð úttakstengingar [to]1/2
StefnaRöragrein
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/4
UL markYes
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]160 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2400 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
VottunUL
Þvermál bullu Ø [mm]18 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.82 Kilogram
Net weight6.377 Kilogram
Volume5.711 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162671665
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens