Danfoss logo
2-2 Ways VDHT 1 EAM NC valve body with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT 3/4 EAM NC, Industrial

180L0122

Flæði [gpm] [hám.]: 32, Flæði [l/mín] [hám.]: 120, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2030, Tengistaðall: BSP

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]32.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]120.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]0.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDHT 3/4 EAM NC
Heiti varahlutaforritsVDHT
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Einkenni
Gildi
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
In scope of WEEENo
LýsingVDHT 3/4 EAM NC BSP
Material DescriptionVDHT 3/4 EAM NC BSP
NothæftJá
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]3/4 in
StefnaHornrétt
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/4 in
VinnslaStýrt með stýrikeilu
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]4 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2030 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]51 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
Þvermál bullu Ø [mm]35 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.573 Kilogram
Net weight2.1 Kilogram
Volume3.391 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162671368
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens