Danfoss logo
2-2 ways VDHT 30 EC Cetop 3 valve body

Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial

180L0097

Flæði [gpm] [hám.]: 8, Flæði [l/mín] [hám.]: 30, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2400, Tengistaðall: BSP; Cetop 3

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNO
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]8.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]30.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]0.00 l/min
Heiti gerðarVDHT 30 EC NO
Heiti varahlutaforritsVDHT
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
In scope of WEEENo
Inntaksstærð [to]CETOP 4
Einkenni
Gildi
Lokunartími [ms] [hám.]300 ms
Lokunartími [ms] [lágm.]200 ms
LýsingVDHT 30 EC3 NO BSP
Material DescriptionVDHT 30 EC3 NO BSP
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]125 ms
Opnunartími [ms] [lágm.]100 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]CETOP4
StefnaRöragrein
TengistaðallCetop 3BSP
Tengistærð inntaks [to]CETOP 4
Úttaksstærð [to]CETOP 4
VinnslaStýrt með stýrikeilu
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]160 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]4 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2400 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]51 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
Þvermál bullu Ø [mm]18 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.004 Kilogram
Net weight0.94 Kilogram
Volume1.651 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162675229
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens