Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0093

Flæði [gpm] [hám.]: 8, Flæði [l/mín] [hám.]: 30, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2400, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 3/8 to, Stærð úttakstengingar [to]: 3/8 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNO
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]8.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]30.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]0.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDHT 3/8 E NO
Heiti varahlutaforritsVDHT
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
Einkenni
Gildi
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
In scope of WEEENo
LýsingVDHT 3/8 E NO BSP
Material DescriptionVDHT 3/8 E NO BSP
Nothæft
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]3/8 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/8 to
UL markYes
VinnslaStýrt með stýrikeilu
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]160 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]4 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2400 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]51 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 2/2
VottunUL
Þvermál bullu Ø [mm]18 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.15 Kilogram
Net weight1.135 Kilogram
Volume1.634 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162674000
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens