Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDH 2 E NO, Hydraulic

180L0019

Flæði [gpm] [hám.]: 0.5, Flæði [l/mín] [hám.]: 2, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 90, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 1300, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 1/4 to, Stærð úttakstengingar [to]: 1/4 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNO
BúnaðurHydraulic
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]0.500 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]2.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]0.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDH 2 E NO
Heiti varahlutaforritsVDH
Hitastig miðils [°C] [hám.]90 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]194 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
Lokunartími [ms] [hám.]200 ms
Lokunartími [ms] [lágm.]100 ms
LýsingVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]200 ms
Opnunartími [ms] [lágm.]100 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]1/4 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]1/4 to
VinnslaBEINT
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]90 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]0 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]1300 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]0 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDH 2/2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.499 Kilogram
Net weight0.496 Kilogram
Volume0.251 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162676325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens