Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial

180L0298

Flæði [gpm] [hám.]: 0.5, Flæði [l/mín] [hám.]: 2, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 80, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 1150, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 1/4 to, Stærð úttakstengingar [to]: 1/4 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNCNO
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða3/2
Flæði [gpm] [hám.]0.500 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.000 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]2.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]0.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDHT 2 E 3/2 NC-NO
Heiti varahlutaforritsVDHT
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]37 °F
Einkenni
Gildi
In scope of WEEENo
Lokunartími [ms] [hám.]250 ms
Lokunartími [ms] [lágm.]250 ms
LýsingVDHT 2E 3/2 NO NC BSP
Material DescriptionVDHT 2E 3/2 NO NC BSP
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]250 ms
Opnunartími [ms] [lágm.]250 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]1/4 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]1/4 to
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
VinnslaBEINT
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]80 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]1 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]1150 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]15 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 3/2

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.392 Kilogram
Net weight1.25 Kilogram
Volume1.643 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162673805
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens