Danfoss logo
3_2 ways VDHT 15 EC valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 EC NC-NO, Industrial

180L0240

Flæði [gpm] [hám.]: 4, Flæði [l/mín] [hám.]: 15, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2000, Tengistaðall: BSP; Cetop 3

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNCNO
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða3/2
Flæði [gpm] [hám.]4.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.300 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]15.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]1.00 l/min
Heiti gerðarVDHT 15 EC NC-NO
Heiti varahlutaforritsVDHT
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]36 °F
In scope of WEEENo
Inntaksstærð [to]CETOP 3
Einkenni
Gildi
Lokunartími [ms] [hám.]250 ms
Lokunartími [ms] [lágm.]250 ms
LýsingVDHT 15 EC CETOP3
Material DescriptionVDHT 15 EC CETOP3
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]250 ms
Opnunartími [ms] [lágm.]250 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]CETOP3
StefnaRöragrein
TengistaðallCetop 3BSP
Tengistærð inntaks [to]CETOP 3
Úttaksstærð [to]CETOP 3
VinnslaDirect pilot operated
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]2 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2000 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]29 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 3/2
Þvermál bullu Ø [mm]18 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.704 Kilogram
Net weight1.7 Kilogram
Volume2.067 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162673638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens