Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial
180L0233
Flæði [gpm] [hám.]: 4, Flæði [l/mín] [hám.]: 15, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 160, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2300, Tengistaðall: NPT, Tengistærð inntaks [to]: 3/8, Stærð úttakstengingar [to]: 3/8 to
180L0233
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | 1 NO+1 NC |
| Búnaður | Industrial |
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
| Flæði [gpm] [hám.] | 4.000 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 0.260 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 15.00 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 1.00 l/min |
| Heiti gerðar | VDHT 15 E NC-NO |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksstærð [to] | 3/8 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lýsing | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 NC-NO |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Stærð úttakstengingar [to] | 3/8 to |
| Stefna | Röragrein |
| Tengistaðall | NPT |
| Tengistærð inntaks [to] | 3/8 |
| Úttaksstærð [to] | 3/8 in |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 160 barg |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.] | 9 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 2300 psig |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.] | 29 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Solenoid operated valves |
| Vörutegund | VDHT 3/2 |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.568 Kilogram |
| Net weight | 1.541 Kilogram |
| Volume | 1.641 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673164 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |