Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0173

Flæði [gpm] [hám.]: 4, Flæði [l/mín] [hám.]: 15, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2000, Tengistaðall: BSP, Tengistærð inntaks [to]: 3/8 to, Stærð úttakstengingar [to]: 3/8 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNCNO
BúnaðurIndustrial
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða3/2
Flæði [gpm] [hám.]4.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.300 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]15.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]1.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDHT 15 E NC-NO
Heiti varahlutaforritsVDHT
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]2 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]37 °F
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
Lokunartími [ms] [hám.]250 ms
Lokunartími [ms] [lágm.]250 ms
LýsingVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
Material DescriptionVDHT 15E G3/8, 3/8, 1/4 Stjórnloki
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]250 ms
Opnunartími [ms] [lágm.]250 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]3/8 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallBSP
Tengistærð inntaks [to]3/8 to
Tengistærð niðurfalls [to]0.250 in
VinnslaDirect pilot operated
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]2 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2000 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]29 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDHT 3/2
Þvermál bullu Ø [mm]18 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.574 Kilogram
Net weight1.541 Kilogram
Volume1.663 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162671733
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens