Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic
180L0049
Flæði [gpm] [hám.]: 8, Flæði [l/mín] [hám.]: 30, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2030, Tengistaðall: Cetop 3
180L0049
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NO |
| Búnaður | Hydraulic |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | AISI 304 |
| Efni þéttingar | FKM |
| Efnisgerð | Hlutlausir miðlar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi leiða | 2/2 |
| Flæði [gpm] [hám.] | 8.000 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 0.300 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 30.00 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 1.00 l/min |
| Heiti gerðar | VDH 30 EC NO |
| Heiti varahlutaforrits | VDH |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 3 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 37 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Inntaksstærð [to] | CETOP 3 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Lokunartími [ms] [hám.] | 350 ms |
| Lýsing | VDH30EC 2/2 NO |
| Material Description | VDH30EC 2/2 NO |
| Nothæft | Já |
| Opnunartími [ms] [hám.] | 150 ms |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| SCIP-málsskjalanr. | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
| Stærð stýriliða [mm] | 13.5 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | CETOP3 |
| Stefna | Röragrein |
| Tengistaðall | Cetop 3 |
| Tengistærð inntaks [to] | CETOP 3 |
| Úttaksstærð [to] | CETOP 3 |
| Vinnsla | Stýrt með stýrikeilu |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 140 barg |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.] | 4 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 2030 psig |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.] | 50 psig |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | VDH30EC 2/2 NO Valves |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Solenoid operated valves |
| Vörutegund | VDH 2/2 |
| Þvermál bullu Ø [mm] | 18 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.908 Kilogram |
| Net weight | 0.864 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |