Danfoss logo
VDH 60E NO

Solenoid operated valves, VDH 60 E NO, Hydraulic

180L0015

Flæði [gpm] [hám.]: 16, Flæði [l/mín] [hám.]: 60, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2030, Tengistaðall: Cetop 3, Tengistærð inntaks [to]: 1/2 to, Stærð úttakstengingar [to]: 1/2 to

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNO
BúnaðurHydraulic
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]16.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.300 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]60.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]1.00 l/min
Gerð tengingarÞráður
Heiti gerðarVDH 60 E NO
Heiti varahlutaforritsVDH
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]3 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Einkenni
Gildi
Hitastig miðils [°F] [lágm.]37 °F
In scope of WEEENo
Lokunartími [ms] [hám.]350 ms
LýsingVDH60E2/2 NO G1/2
Material DescriptionVDH60E2/2 NO G1/2
Nothæft
Opnunartími [ms] [hám.]150 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]1/2 to
StefnaBeina vegu
TengistaðallCetop 3
Tengistærð inntaks [to]1/2 to
VinnslaStýrt með stýrikeilu
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]4 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2030 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]50 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDH 2/2
Þvermál bullu Ø [mm]18 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.29 Kilogram
Net weight1.15 Kilogram
Volume0.838 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162676516
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens