Solenoid operated valves, VDH 60 E NC, Hydraulic
180L0011
Flæði [gpm] [hám.]: 15.8, Flæði [l/mín] [hám.]: 60, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2030, Tengistaðall: Cetop 3, Tengistærð inntaks [to]: 1/2 to, Stærð úttakstengingar [to]: 1/2 to
180L0011
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | NC |
| Búnaður | Hydraulic |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni meginhluta | AISI 304 |
| Efni þéttingar | FKM |
| Efnisgerð | Hlutlausir miðlar |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi leiða | 2/2 |
| Flæði [gpm] [hám.] | 15.800 gal/min |
| Flæði [gpm] [lágm.] | 0.300 gal/min |
| Flæði [l/mín] [hám.] | 60.00 l/min |
| Flæði [l/mín] [lágm.] | 1.00 l/min |
| Gerð tengingar | Þráður |
| Heiti gerðar | VDH 60 E NC |
| Heiti varahlutaforrits | VDH |
| Hitastig miðils [°C] [hám.] | 50 °C |
| Hitastig miðils [°C] [lágm.] | 3 °C |
| Hitastig miðils [°F] [hám.] | 122 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitastig miðils [°F] [lágm.] | 37 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Lokunartími [ms] [hám.] | 359 ms |
| Lýsing | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
| Material Description | VDH60E 2/2 NC WIITHOUT COIL - G1/2 |
| Nothæft | Já |
| Opnunartími [ms] [hám.] | 150 ms |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Stærð stýriliða [mm] | 13.5 mm |
| Stærð úttakstengingar [to] | 1/2 to |
| Stefna | Beina vegu |
| Tengistaðall | Cetop 3 |
| Tengistærð inntaks [to] | 1/2 to |
| Vinnsla | Stýrt með stýrikeilu |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.] | 140 barg |
| Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.] | 4 barg |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.] | 2030 psig |
| Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.] | 50 psig |
| Vöruhópur | Valve |
| Vörulýsing | Solenoid operated valves |
| Vörutegund | VDH 2/2 |
| Þvermál bullu Ø [mm] | 18 mm |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.308 Kilogram |
| Net weight | 1.15 Kilogram |
| Volume | 0.939 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673829 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |