Danfoss logo
VDH 30 EC valve body

Solenoid operated valves, VDH 30 EC NC, Hydraulic

180L0048

Flæði [gpm] [hám.]: 8, Flæði [l/mín] [hám.]: 30, Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]: 140, Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]: 2030, Tengistaðall: Cetop 3

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðNC
BúnaðurHydraulic
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni meginhlutaAISI 304
Efni þéttingarFKM
EfnisgerðHlutlausir miðlar
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi leiða2/2
Flæði [gpm] [hám.]8.000 gal/min
Flæði [gpm] [lágm.]0.300 gal/min
Flæði [l/mín] [hám.]30.00 l/min
Flæði [l/mín] [lágm.]1.00 l/min
Heiti gerðarVDH 30 EC NC
Heiti varahlutaforritsVDH
Hitastig miðils [°C] [hám.]50 °C
Hitastig miðils [°C] [lágm.]3 °C
Hitastig miðils [°F] [hám.]122 °F
Hitastig miðils [°F] [lágm.]37 °F
In scope of WEEENo
Einkenni
Gildi
Inntaksstærð [to]CETOP 3
Lokunartími [ms] [hám.]350 ms
LýsingVDH30EC 2/2 NC VALVE
Material DescriptionVDH30EC 2/2 NC VALVE
NothæftJá
Opnunartími [ms] [hám.]150 ms
Product lineHigh-Pressure Pumps
Stærð stýriliða [mm]13.5 mm
Stærð úttakstengingar [to]CETOP3
StefnaRöragrein
TengistaðallCetop 3
Tengistærð inntaks [to]CETOP 3
Úttaksstærð [to]CETOP 3
VinnslaStýrt með stýrikeilu
Vinnsluþrýstingur [barg] [hám.]140 barg
Vinnsluþrýstingur [barg] [lágm.]4 barg
Vinnsluþrýstingur [psig] [hám.]2030 psig
Vinnsluþrýstingur [psig] [lágm.]50 psig
VöruhópurValve
VörulýsingSolenoid operated valves
VörutegundVDH 2/2
Þvermál bullu Ø [mm]18 mm

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.909 Kilogram
Net weight0.8 Kilogram
Volume0.854 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162674413
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens